HUBBELL CANADA
Image of HBL2623BK Connecteur Twist-Lock® Insulgrip® 30A Nylon, HBL2623BK

Connecteur Twist-Lock® Insulgrip® 30A Nylon, HBL2623BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2623BK

Connecteur Twist-Lock® Insulgrip®, 30A, 250V CA, 2-pôles, 3 fils de mise à la terre, NEMA L6 Nylon.

  • La conception supérieure de la poignée de cordon protège les terminaisons contre les contraintes excessives
  • entrée de fil transparente en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • le pare-poussière intégré protège la chambre de câblage de la poussière ou des contaminants.

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2623BK

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.360"-0.930" (9-24)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Connecteur Insulgrip® 30A

UPC

783585172255

Dimensions

Dimensions

3.86 po x 2.26 po x 2.26 po

Hauteur

2.26 in

Largeur

2.26 in

Longueur

3.86 in

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-30R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

30