Application
Snap-Fit Fill in Blanks, Textured
Catalog Number
SFBB10
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
Textured
Type
Blank
Type d'article
UPC
662620788401
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Per TIA
Nombre d'unités sur la palette
5760
Quantité dans l'emballage
20