HUBBELL CANADA
Image of SFBW10 Connecteur vierge Snap-Fit Keystone, SFBW10

Connecteur vierge Snap-Fit Keystone, SFBW10

OU

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFBW10

Connecteur vierge Snap-Fit Keystone, Blanc, Paquet de 10.

  • Snap-Fit
  • Keystone
  • Vierge
  • Blanc
  • Paquet de 10

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit Fill in Blanks, Textured

Catalog Number

SFBW10

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Textured

Type

Blank

Type d'article

UPC

662620780634

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4320

Quantité dans l'emballage

20