Marque: Raco
No de catalogue: 2164
Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2164
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
EMT
Type de raccord
Connectors
UPC
050169021644
Dimensions
2.875 po x 4.8 po x 5 po
Hauteur
5 in
Largeur
4.8 in
Longueur
2.875 in
Poids
2.185 lb
Taille du marché
3-1/2 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
512
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1