Marque: Burndy
No de catalogue: VP2828
Catalog Number
VP2828
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type de connecteur
Boulon en V
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810013571
UPC 14 Digit GTIN
00781810013571
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-1/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
54.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.13 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
70 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.75 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-3/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
44 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
1/0 -4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
1/0 -4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Boulon en V
Nombre d'unités sur la palette
1848
Quantité dans l'emballage
6