Catalog Number
2282
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de connecteur
Screw-In
Type de raccord
Connectors
UPC
050169022825
Dimensions
1.375 po x 0.922 po x 0.922 po
Hauteur
0.922 in
Hauteur de l'emballage
4.84 in
Largeur
0.922 in
Largeur de l'emballage
3.54 in
Longueur
1.375 in
Longueur de l'emballage
5.11 in
Poids
0.053 lb
Poids de l'emballage
2.77 lb
Taille du marché
1/2 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Type de connecteur
Screw-In
Nombre d'unités sur la palette
20000
Quantité dans l'emballage
500