
Marque: Raco
No de catalogue: 2140
Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

Catalog Number
2140
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type d'article
Type d'isolant
Uninsulated
Type de conduit
EMT
Type de raccord
Connectors
UPC
050169021408
Dimensions
2.75 po x 3.56 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
3.56 in
Longueur
2.75 in
Poids
1.391 lb
Taille du marché
2-1/2 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
1000
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5