HUBBELL CANADA
Image of 2283 Connecteur à visser 3/4 po Connecteur Flex à visser, 2283

Connecteur à visser 3/4 po Connecteur Flex à visser, 2283

OU

Marque: Raco

No de catalogue: 2283

Connecteur à visser 3/4 po Connecteur Flex à visser.

  • La construction métallique robuste assure la protection mécanique de la goulotte
  • Autres tailles disponibles

Général

Catalog Number

2283

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Die Cast Zinc

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

Flexible Metal Conduit

Type de raccord

Connectors

UPC

050169022832

Dimensions

Dimensions

1.625 po x 1.125 po x 1.125 po

Hauteur

1.125 in

Largeur

1.125 in

Longueur

1.625 in

Poids

0.093 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

250