HUBBELL CANADA
Connecteur à visser EMT 1-1/4 po. Connecteur EMT à visser, isolé, 2125
Image of 2125 Connecteur à visser EMT 1-1/4 po. Connecteur EMT à visser, isolé, 2125

Connecteur à visser EMT 1-1/4 po. Connecteur EMT à visser, isolé, 2125

Marque: Raco

No de catalogue: 2125

Connecteur à visser EMT 1-1/4 po. Connecteur EMT à visser, isolé.

Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • Les vis à trois têtes peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête fendue, Phillips ou Robertson
  • cULus
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po
  • 2 vis d'arrêt
Conduit

Général

Catalog Number

2125

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Set-Screw

Type de raccord

Connectors

UPC

050169021255

Dimensions

Dimensions

2.27 po x 1.53 po x 1.53 po

Hauteur

1.53 in

Largeur

1.53 in

Longueur

2.27 in

Poids

0.357 lb

Taille du marché

1-1/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4160

Nombre de paquets minimum

20

Quantité dans l'emballage

20