
Marque: Burndy
No de catalogue: WCB41
Catalog Number
WCB41
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
UPC
781810873458
UPC 14 Digit GTIN
00781810873458
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
2 in
Dimension - G en pouces
1.1 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
266.8 (18/1) Waxwing kcmil-336.4 (18/1) Merlin kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
5 (6/1) Thrush AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR série Str
266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
300 kcmil-350 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
4 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
4 AWG
Conducteurs - AL série Str
300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
25