

Marque: Burndy
No de catalogue: WCR30PB
Catalog Number
WCR30PB
Couleur
Rouge
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type de connecteur
Robinet
Type de produit
Wejtap
UPC
781810870372
UPC 14 Digit GTIN
00781810870372
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.40 in
Dimension - G en pouces
0.92 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
4 (7/1) Swanate AWG-1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
5 (6/1) Thrush AWG-2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG
Conducteurs - ACSR série Str
4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
2 AWG-1/0 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
4 AWG-2 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - AL série Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
NC
Type de connecteur
Robinet