HUBBELL CANADA
Image of HBL25W34 CONNECTEUR, W/TIGHT, 15A, 277VAC, HBL25W34

CONNECTEUR, W/TIGHT, 15A, 277VAC, HBL25W34

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL25W34

Dispositifs étanches, connecteur Twist-Lock®, 15A, 277V CA, 2-pôles, 3-fils, élastomère thermoplastique, NEMA L7-15R.

  • La conception lisse du corps minimise les points de collecte, ce qui simplifie le processus de lavage
  • L'écrou de décharge de traction est toujours étanche sur le corps, ce qui minimise la collecte de débris
  • Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion