Marque: Killark
No de catalogue: UGRC-20232BQW
Le connecteur ACCEPTOR® UGRC-QW complète la gamme de prises UGR-QW. Utilisés avec les fiches et connecteurs ACCEPTOR®, les connecteurs UGRC-QW permettent d'étendre la portée des équipements portables homologués pour les emplacements dangereux, tels que les baladeuses. Les connecteurs éliminent la nécessité pour l'utilisateur de créer des connecteurs.
Catalog Number
UGRC-20232BQW
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre de pôles
2
Série
UGRC
Type
lame droite
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936125398
Courant nominal
20 A
Nombre de fils
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
2
Scellé à l'usine
Factory Sealed