HUBBELL CANADA
Image of U2HR173 Connecteurs de bus en cuivre, 750kcmil CU - 1 1/2" IPS CU, U2HR173

Connecteurs de bus en cuivre, 750kcmil CU - 1 1/2" IPS CU, U2HR173

Marque: Burndy

No de catalogue: U2HR173

Connecteurs de bus en cuivre, 750kcmil CU - 1 1/2" IPS CU.

  • High copper alloy bus support clamp for mounting a wide range of cable or tube on post or pedestal type insulators
  • Single bolt allows rotation to any angle
  • Supplied with hardware for mounting cap to insulator

Général

Application

Substation

Catalog Number

U2HR173

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy, Cast

Matériel - quincaillerie

Silicon Bronze

Quincaillerie de montage

1/2-13 x 1" GS

Type

Cable or Tube to Insulator Bus Supports

Type de quincaillerie

Cap mounting kit (w/o nuts)

Type de raccord

Rigid Conduit

UPC

781810095096

UPC 14 Digit GTIN

00781810095096

Dimensions

Diamètre du cercle de boulonnage

3 in

Dimension - G en pouces

2.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

112.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.42 in

Dimension - Largeur (pouces)

6.75 in

Dimension - Largeur en millimètres

171 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Base to Tube or Cable

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

750 kcmil

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

1 1/2 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1 1/2 IPS

Espacement des conducteurs

2.82 in

Nombre de conducteurs

2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Quantité dans l'emballage

1