HUBBELL CANADA
UH

Connecteurs de bus en cuivre, UH193CG4

Marque: Burndy

No de catalogue: UH193CG4

Connecteurs de bus en cuivre.

  • Supports de bus en cuivre de type UH pour supporter le tube en cuivre à la base
  • support de bus en alliage de cuivre élevé pour le montage du tube sur un isolateur de type poteau ou socle
  • un seul boulon permet une rotation à n'importe quel angle
  • faites pivoter le capuchon à 180 degrés pour un ajustement glissant ou rigide
  • montage sur le capuchon de l'isolateur
  • le suffixe -B sur le numéro de catalogue indique que le matériel de montage de la base est fourni

Général

Application

Substation

Catalog Number

UH193CG4

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Type

Cable or Tube to Insulator Bus Supports

Type de raccord

Slip or Rigid

UPC

621945117600

UPC 14 Digit GTIN

00621945117600

Dimensions

Diamètre du cercle de boulonnage

3 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Base to Tube

Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH

2 1/2 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH

2 1/2 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

2 1/2 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

2 1/2 IPS IPS

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU Tube Std-Size
  • CU Tube EH-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1