HUBBELL CANADA
Image of MIMS13IDC Connecteurs de contrôle Micro-Quick attachables sur le terrain, mâle droit, 3-fils, autodénudant, MIMS13IDC
Discontinué

Connecteurs de contrôle Micro-Quick attachables sur le terrain, mâle droit, 3-fils, autodénudant, MIMS13IDC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MIMS13IDC

Connecteurs de contrôle Micro-Quick attachables sur le terrain, mâle droit, 3-fils, autodénudant.

  • La douille anti-traction protège les terminaisons
  • guide-fil pour une terminaison pratiquement sans outil
  • les contacts à déplacement d'isolant sont en alliage de cuivre

Single Key, Insulation Displacement

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

MIMS13IDC

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Contact Materials - Copper Alloy
  • Contact Plating - Tin over Nickel
  • Housing - Polyester Elastomer, Black
  • Strain Relief Bushing - Neoprene, Black
  • Wire Guide - Nylon 6/6, Gray

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

UPC

783585226668

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

.59"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2 No. 182.3 and CSA C22.2 No. 94.2-07
  • UL 2238 and UL50E, File No. E192071

Liée à l'opération

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Logistique

Quantité dans l'emballage

25