HUBBELL CANADA
Image of SECM20B Connecteurs de cordon Kellems®, style européen, .17-.45", 20MM, SECM20B

Connecteurs de cordon Kellems®, style européen, .17-.45", 20MM, SECM20B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SECM20B

Connecteurs de cordon Kellems®, style européen, .17-.45", 20MM.

  • Profil mince
  • le corps du connecteur est monobloc et les filets sont usinés.

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

SECM20B

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .17"-.45" (4.3-11.4)
  • Gland - Buna N
  • Hub Size - M20

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

UPC

783585018553

Dimensions

Taille du moyeu

M20

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.17-0.45 in (4.3-11.4 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

50