HUBBELL CANADA
Image of SECP21GA Connecteurs de cordon PG21 en nylon à profil mince de Kellems®., SECP21GA

Connecteurs de cordon PG21 en nylon à profil mince de Kellems®., SECP21GA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SECP21GA

Connecteurs de cordon PG21 en nylon à profil mince Kellems®, 11,4 mm-17,9 mm (0,45"-0,71").

  • Profil mince
  • le corps du connecteur est monobloc et les filets sont usinés.

Standard Product

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

SECP21GA

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Spécifications

  • Body - Nylon
  • Cord Diameter Inches (mm) - .45"-.71" (11.4-17.9)
  • Gland - Buna N
  • Hub Size - PG21

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

UPC

783585018355

Dimensions

Taille du moyeu

PG21

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.45-0.71 in (11.4-17.9 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -22 Deg F to 225 Deg F (-30 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

50