HUBBELL CANADA
Image of 1PL3506 Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol résistant aux UV, entrée sur un côté, 6 ports, #10 AWG- 350 Kcmil, 600 V, 5/16" hex., 1PL3506

Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol résistant aux UV, entrée sur un côté, 6 ports, #10 AWG- 350 Kcmil, 600 V, 5/16" hex., 1PL3506

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PL3506

Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol résistant aux UV, entrée sur un côté, 6 ports, #10 AWG- 350 Kcmil, 600 V, 5/16" Hex.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire

Général

Attribut physique - Nombre de vis

6

Attribut physique - Type de vis

Allen

Catalog Number

1PL3506

Clé hexagonale

5/16

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 in-lb

Isolation

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

6

Températures nominales

194° F

Type d'isolant

Plastisol

UPC

781810286951

UPC 14 Digit GTIN

00781810286951

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-1/2 in

Dimension - Hauteur en millimètres

63.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.32 in

Dimension - Largeur en millimètres

59 mm

Dimension - Taille de la vis en pouces

11/16

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

10 AWG - 350 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 350 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

194° F

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

6

Nombre de ports

6

Logistique

Quantité dans l'emballage

24