
Marque: Burndy
No de catalogue: 1PL6006
Attribut physique - Nombre de vis
6
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
1PL6006
Clé hexagonale
3/8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 in-lb
Isolation
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
6
Températures nominales
194° F
Type d'isolant
Plastisol
UPC
781810287057
UPC 14 Digit GTIN
00781810287057
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
69.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.75 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.38 in
Dimension - Largeur en millimètres
60 mm
Dimension - Taille de la vis en pouces
13/16
Tension maximale
600 V
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG - 600 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 600 kcmil
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
375 in-lb
Températures nominales
194° F
Attribut physique - Nombre de vis
6
Nombre de ports
6
Quantité dans l'emballage
25