

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: LP4-250I
Conçu pour une utilisation sur des fils ouverts ou sur plusieurs câbles secondaires afin de permettre des connexions de service facilement accessibles. Le connecteur est construit en 6061-T6 de haute qualité pour plus de résistance et de conductivité. Prend jusqu'à quatre prises. Les robinets peuvent être ajoutés ultérieurement sans interrompre le service ni retirer le couvercle. Le couvercle résistant aux chocs et la pince sont clairement marqués avec des plages de câbles faciles à lire. Les boucliers isolants étendus sur le couvercle facilitent grandement le dénudage des câbles.
Catalog Number
LP4-250I
Matériau
Aluminum
UPC
192663082230
Dimensions
2.37 po x 0.93 po x 2 po
Hauteur
2 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.93 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.37 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0.296 lb
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
1/0 ACSR
Conducteurs - AL plage de la série Str
250 Kcmil-#2 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
4/0 AWG-#14 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
250 Kcmil-#2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4/0 AWG-#14 AWG