
Marque: Burndy
No de catalogue: FD69D12
Application
Substation
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4x4 - 4 holes
Catalog Number
FD69D12
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Type
Studs
UPC
781810077658
UPC 14 Digit GTIN
00781810077658
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/2 in
Dimension - D en pouces
4.00 in
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
2-1/2 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
2.500 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - N en pouces
1.12 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
12
Dimension - Taille des filets
1/2-12
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Courant nominal
2100 A
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Stud to Pad
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4x4 - 4 holes
Quantité dans l'emballage
1