HUBBELL CANADA
Image of ND6745T12HQ Connecteurs de montants en cuivre, ND6745T12HQ

Connecteurs de montants en cuivre, ND6745T12HQ

Marque: Burndy

No de catalogue: ND6745T12HQ

Connecteurs de montants en cuivre.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Catalog Number

ND6745T12HQ

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810462522

UPC 14 Digit GTIN

00781810462522

Dimensions

Dimension - AA Orientation du de la fondation

In-line

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

1-1/2 in

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

1.5 in

Dimension - Hauteur en millimètres

79 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.11 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

12

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

  • Stud to Cable
  • Stud to Tube

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -1250 kcmil

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

1/4 IPS IPS-1 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1/4 IPS IPS;3/8 IPS IPS;1/2 IPS IPS;3/4 IPS IPS;1 IPS IPS

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1