Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
NNT19A34A
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
Nom de commerce
N
Plaqué
N
Type
Bolted Tees
Type de connecteur
T-Connector
Type de placage
Unplated
Type de produit
Mechanical
UPC
781810458877
UPC 14 Digit GTIN
00781810458877
Dimension - B Longueur en pouces
4.00 in
Dimension - BB Longueur en pouces
3.00 in
Dimension - Hauteur en millimètres
110.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.34 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
198 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.56 in
Dimension - Largeur en millimètres
65 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.81 in
Dimension - Taille des filets
-
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
397.5 (18/1) Chickadee kcmil-477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
450 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Cable
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
N/A
Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de série Std
2 1/2 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium série Std
2 1/2 IPS
Conducteurs - Tubes d'aluminium Std plage de prises intermédiaires
N/A
Type de conducteur
Certification - cULus
N
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
N
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Type de connecteur
T-Connector
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1