HUBBELL CANADA
Image of FD68ACG1 Connecteurs de sous-stations, FD68ACG1

Connecteurs de sous-stations, FD68ACG1

Marque: Burndy

No de catalogue: FD68ACG1

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Catalog Number

FD68ACG1

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

UPC

621945144514

UPC 14 Digit GTIN

00621945144514

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.75 in

Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)

2

Dimension - Diamètre de la tige en pouces

2.000 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

83.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.28 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.44 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

5.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

87 mm

Dimension - N en pouces

0.88 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

12

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Stud to Pad

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Orientation sur la fondation

In-line

Logistique

Quantité dans l'emballage

1