Application
Substation
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
In-line
Catalog Number
FD68ACG3
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
UPC
781810441169
UPC 14 Digit GTIN
00781810441169
Dimension - D en pouces
4.00 in
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
2
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
2.000 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
73.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.91 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.00 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
102 mm
Dimension - N en pouces
0.88 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
12
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Stud to Pad
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
In-line
Quantité dans l'emballage
1