Marque: Burndy
No de catalogue: HFB444N
Application
Substation
Catalog Number
HFB444N
Matériau
Copper
UPC
781810005774
UPC 14 Digit GTIN
00781810005774
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
4 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
4.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - N en pouces
1.12 in
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
5