Marque: Burndy
No de catalogue: HFB64P1
Application
Substation
Catalog Number
HFB64P1
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810078952
UPC 14 Digit GTIN
00781810078952
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
5.75 in
Dimension - Largeur en millimètres
146 mm
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Quantité dans l'emballage
1