Marque: Burndy
No de catalogue: HFB66P1
Application
Substation
Catalog Number
HFB66P1
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810005811
UPC 14 Digit GTIN
00781810005811
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
8.12 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
8-3/25 in
Dimension - Largeur en millimètres
206 mm
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 LBS/in
Quantité dans l'emballage
2