HUBBELL CANADA
Image of LB92A Connecteurs de sous-stations, LB92A

Connecteurs de sous-stations, LB92A

Marque: Burndy

No de catalogue: LB92A

Connecteurs de sous-stations.

  • Embout en alliage d'aluminium pour tube en aluminium
  • mis en place pour un ajustement sécurisé
  • scelle l'humidité
  • réduit les pertes électrostatiques
  • élimine les dangers créés par les oiseaux nicheurs

Général

Application

Substation

Catalog Number

LB92A

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

UPC

781810248287

UPC 14 Digit GTIN

00781810248287

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.88 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Tubes d'aluminium de taille EH

4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles EH

4 IPS

Type de conducteur

AL Tube Std-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Quantité dans l'emballage

3