
Marque: Burndy
No de catalogue: N2AH2934N
Application
Substation
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Offset
Catalog Number
N2AH2934N
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810232217
UPC 14 Digit GTIN
00781810232217
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
4.88 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
124 mm
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG-250 kcmil
Nombre de conducteurs
2
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Offset
Quantité dans l'emballage
1