HUBBELL CANADA
Image of NA22A4N Connecteurs de sous-stations, NA22A4N

Connecteurs de sous-stations, NA22A4N

Marque: Burndy

No de catalogue: NA22A4N

Connecteurs de sous-stations.

  • Bornes en aluminium de type NA-A pour tube à coussinet
  • Correctement proportionnées pour minimiser la corrosion des conducteurs due à l'action galvanique
  • Lorsqu'il est correctement utilisé, cet article ne nécessite pas l'utilisation de plaques bimétalliques, contactez l'assistance technique Burndy pour obtenir des recommandations
  • Installation à une clé

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

5.26 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NA22A4N

Conception à embrochage

Body and Cap

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

UPC

781810119518

UPC 14 Digit GTIN

00781810119518

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

6 in

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - G en pouces

2.94 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

6-1/4

Dimension - Hauteur en millimètres

158 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.22 in

Dimension - Largeur (pouces)

6.62 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

6-5/8 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

5.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

168 mm

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Flat

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de tailles Std

4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium taille Std

4 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

4 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

4 IPS IPS

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • AL Tube Std-Size
  • CU Tube Std-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

5.26 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Logistique

Quantité dans l'emballage

1