HUBBELL CANADA
Image of NAR42A4N90 Connecteurs de sous-stations, NAR42A4N90

Connecteurs de sous-stations, NAR42A4N90

Marque: Burndy

No de catalogue: NAR42A4N90

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Catalog Number

NAR42A4N90

Conception à embrochage

Body And Cap

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

UPC

781810113639

UPC 14 Digit GTIN

00781810113639

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-3/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

166.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.55 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

477. (30/7) Hen kcmil-795 (30/19) Mallard kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

600 kcmil-900 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Logistique

Quantité dans l'emballage

1