Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2.63 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NAR45A2NTN
Conception à embrochage
Body And Cap
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
UPC
781810416242
UPC 14 Digit GTIN
00781810416242
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
84.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.31 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.19 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.63 in
Dimension - Largeur en millimètres
81 mm
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
715.5 (30/19) Redwing kcmil-1113 (54/19) Finch kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil;1033.5 (45/7) Ortolan kcmil;1033.5 (54/7) Curlew kcmil;1113 (54/19) Finch kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
900 kcmil-1250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil;1033 kcmil;1100 kcmil;1113 kcmil;1192 kcmil;1200 kcmil;1250 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2.63 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Quantité dans l'emballage
1