HUBBELL CANADA
Image of NAR45A44N90 Connecteurs de sous-stations, NAR45A44N90

Connecteurs de sous-stations, NAR45A44N90

Marque: Burndy

No de catalogue: NAR45A44N90

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Catalog Number

NAR45A44N90

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

UPC

781810225844

UPC 14 Digit GTIN

00781810225844

Dimensions

Dimension - D en pouces

4.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

194.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

7.67 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.12 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

105 mm

Dimension - N en pouces

1.12 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

715.5 (54/7) Crow kcmil-1113 (54/19) Finch kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil;1033.5 (45/7) Ortolan kcmil;1033.5 (54/7) Curlew kcmil;1113 (54/19) Finch kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

900 kcmil-1250 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil;1033 kcmil;1100 kcmil;1113 kcmil;1192 kcmil;1200 kcmil;1250 kcmil

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Logistique

Quantité dans l'emballage

1