HUBBELL CANADA
Image of NAR46A4N90 Connecteurs de sous-stations, NAR46A4N90

Connecteurs de sous-stations, NAR46A4N90

Marque: Burndy

No de catalogue: NAR46A4N90

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Catalog Number

NAR46A4N90

Conception à embrochage

Body And Cap

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

UPC

781810078556

UPC 14 Digit GTIN

00781810078556

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-3/4 in

Dimension - Hauteur en millimètres

169.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.69 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.75 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

95 mm

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1113 (54/19) Finch kcmil-1431 (54/19) Plover kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

1113 (54/19) Finch kcmil;1192.5 (45/7) Bunting kcmil;1192.5 (54/19) Grackle kcmil;1272 (54/19) Pheasant kcmil;1351.5 (54/19) Martin kcmil;1431 (54/19) Plover kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1250 kcmil-1600 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1250 kcmil;1272 kcmil;1300 kcmil;1351 kcmil;1400 kcmil;1431 kcmil;1500 kcmil;1590 kcmil;1600 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

3 x 3 - 4 holes

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree

Logistique

Quantité dans l'emballage

4