Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1.50 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NAS292NTN
Conception à embrochage
Body And Cap
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810174166
UPC 14 Digit GTIN
00781810174166
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
45.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.80 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.00 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
51 mm
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Petite rayure max.
1/0 str
Conducteur - Petite rayure min.
6 sol
Conducteur - Rayure large max.
250 kcmil
Conducteur - Rayure large min.
2/0 str
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG-250 kcmil
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
1.50 x 3 - 2 holes
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Quantité dans l'emballage
1