HUBBELL CANADA
Image of NAS29G1 Connecteurs de sous-stations, NAS29G1

Connecteurs de sous-stations, NAS29G1

Marque: Burndy

No de catalogue: NAS29G1

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

1.25 x 1.25 - 1 hole

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NAS29G1

Conception à embrochage

Body And Cap

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

621945457652

UPC 14 Digit GTIN

00621945457652

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.96 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

50 mm

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

16/39

Lié au conducteur

Conducteur - Petite rayure max.

1/0 str

Conducteur - Petite rayure min.

6 sol

Conducteur - Rayure large max.

250 kcmil

Conducteur - Rayure large min.

2/0 str

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG-250 kcmil

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

1.25 x 1.25 - 1 hole

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Logistique

Quantité dans l'emballage

1