Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Centered
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 x 4.25 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Catalog Number
NBCR36A44N
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Aluminum
UPC
781810222942
UPC 14 Digit GTIN
00781810222942
Dimension - D en pouces
4.25 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
57.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.25 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.68 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
68 mm
Dimension - N en pouces
1.12 in
Dimension - Taille de fondation en pouces
4 x 4.25
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil-477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
350 kcmil-600 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
300 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Centered
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 x 4.25 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Quantité dans l'emballage
1