HUBBELL CANADA
Image of NNTR22A45A Connecteurs de sous-stations, NNTR22A45A

Connecteurs de sous-stations, NNTR22A45A

Marque: Burndy

No de catalogue: NNTR22A45A

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Catalog Number

NNTR22A45A

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

UPC

781810077085

UPC 14 Digit GTIN

00781810077085

Dimensions

Dimension - BB Longueur en pouces

3.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

146.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.75 in

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

715.5 (54/7) Crow kcmil-1113 (54/19) Finch kcmil

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil;1033.5 (45/7) Ortolan kcmil;1033.5 (54/7) Curlew kcmil;1113 (54/19) Finch kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

900 kcmil-1250 kcmil

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil;1033 kcmil;1100 kcmil;1113 kcmil;1192 kcmil;1200 kcmil;1250 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Tube to Cable

Conducteurs - Tubes d'aluminium plage de série Std

4 IPS

Conducteurs - Tubes d'aluminium série Std

4 IPS

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1