Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
NYT2925
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Indice de matrice
12
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
UPC
781810129739
UPC 14 Digit GTIN
00781810129739
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - BB Longueur en pouces
1.38 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-7/16 in
Dimension - Hauteur en millimètres
38.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.50 in
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Cable
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1/0
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1/0
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Quantité dans l'emballage
1