HUBBELL CANADA
Image of NYT3934 Connecteurs de sous-stations, NYT3934

Connecteurs de sous-stations, NYT3934

Marque: Burndy

No de catalogue: NYT3934

CÂBLE DE RACCORDEMENT-CÂBLE DE RACCORDEMENT.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

NYT3934

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indice de matrice

20

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

UPC

781810113813

UPC 14 Digit GTIN

00781810113813

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - BB Longueur en pouces

2.25 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-7/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

50.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.00 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Cable

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

500 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

3