HUBBELL CANADA
Image of NYT4429 Connecteurs de sous-stations, NYT4429

Connecteurs de sous-stations, NYT4429

Marque: Burndy

No de catalogue: NYT4429

CÂBLE DE RACCORDEMENT-CÂBLE DE RACCORDEMENT.

Général

Application

Substation

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

NYT4429

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indice de matrice

16

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy

UPC

781810109175

UPC 14 Digit GTIN

00781810109175

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - BB Longueur en pouces

1.62 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-1/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

53.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.09 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Cable

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

250 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1