Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Catalog Number
NYT4646
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Indice de matrice
31
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
UPC
781810103180
UPC 14 Digit GTIN
00781810103180
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-11/16 in
Dimension - BB Longueur en pouces
3.19 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-3/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
66 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.60 in
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Cable
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
1500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1500 kcmil
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
2
Quantité dans l'emballage
2