HUBBELL CANADA
QGFL26_Photo_ColorCYMK

Connecteurs de sous-stations, QGFL1CB1T6

Marque: Burndy

No de catalogue: QGFL1CB1T6

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Catalog Number

QGFL1CB1T6

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

BARTAP™

UPC

781810005873

UPC 14 Digit GTIN

00781810005873

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/8 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-3/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

60.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.38 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.00 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1 in

Dimension - Largeur en millimètres

25 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

#10 Sol-#1 Str

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Quantité dans l'emballage

25