HUBBELL CANADA
QGFL26_Photo_ColorCYMK

Connecteurs de sous-stations, QGFL31B1T6

Marque: Burndy

No de catalogue: QGFL31B1T6

Bartap, 2 Sol. - 350, câble à plat.

  • BARTAP™ en alliage à haute teneur en cuivre pour joindre une gamme de câbles à une barre ou à un support
  • peut être installé côte à côte ou en ligne sur une barre percée NEMA
  • installation à 1 clé

Général

Application

Substation

Catalog Number

QGFL31B1T6

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BARTAP

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

BARTAP™

Type

QGFL

UPC

781810005866

UPC 14 Digit GTIN

00781810005866

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/4 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-1/4 in

Dimension - Hauteur en millimètres

82.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.25 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.63 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-5/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

41 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-350 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Quantité dans l'emballage

12