HUBBELL CANADA
Image of QGFL34B1 Connecteurs de sous-stations, QGFL34B1

Connecteurs de sous-stations, QGFL34B1

Marque: Burndy

No de catalogue: QGFL34B1

Bartap, 1/0 Sol. - 500 kcmil, câble à plat.

  • BARTAP™ en alliage à haute teneur en cuivre pour joindre une gamme de câbles à une barre ou à un tampon
  • installation à 1 clé

Général

Application

Substation

Catalog Number

QGFL34B1

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

BARTAP

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

BARTAP™

Plaqué

N

Type

QGFL

Type de connecteur

Bus Bar Clamp and Accessories

Type de placage

Unplated

UPC

781810325155

UPC 14 Digit GTIN

00781810325155

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.00 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-1/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

79.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.13 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.75 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-3/4 in

Dimension - Largeur en millimètres

44 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 -500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Bus Bar Clamp and Accessories

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

12