HUBBELL CANADA
QGFL26_Photo_ColorCYMK

Connecteurs de sous-stations, QGFL46B1T6

Marque: Burndy

No de catalogue: QGFL46B1T6

Connecteurs de sous-stations.

Général

Application

Substation

Catalog Number

QGFL46B1T6

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

BARTAP™

UPC

781810005835

UPC 14 Digit GTIN

00781810005835

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/4 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

4-1/2 in

Dimension - Hauteur en millimètres

114.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.50 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-1/2 in

Dimension - Largeur en millimètres

64 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1000 kcmil-1500 kcmil

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Quantité dans l'emballage

1