Application
Substation
Catalog Number
QGFL48B1
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
BARTAP™
UPC
781810005859
UPC 14 Digit GTIN
00781810005859
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/4 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
4-3/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
120.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.75 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1500 kcmil-2000 kcmil
Type de conducteur
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Quantité dans l'emballage
1