HUBBELL CANADA
Image of NNM350-8I Connecteurs de transformateurs pour montage Nema, NNM350-8I

Connecteurs de transformateurs pour montage Nema, NNM350-8I

Marque: Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue: NNM350-8I

Connecteurs de transformateur pour montage Nema, connecteurs à double usage pour conducteurs en aluminium ou en cuivre.

Plaqué transparent pour une faible résistance de contact ; entièrement testé selon ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A » ; dans tous les trous conducteurs ; Chaque unité est emballée individuellement et étiquetée pour faciliter l'identification et la propreté ; Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9 po.

  • Plaqué transparent pour une faible résistance de contact.
  • Entièrement testé selon ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A ».
  • Livré avec vis de serrage à pointe radiale en aluminium.
  • Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour plus de conductivité et de résistance.
  • Comprend un inhibiteur d'oxyde CO-OX dans tous les trous de conducteur et le trou de montage des goujons.
  • Chaque unité est emballée individuellement et étiquetée pour faciliter l'identification et la propreté.
  • Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9 pouces.
  • Une clé dynamométrique doit être utilisée pour garantir que le couple approprié est atteint.

Général

Catalog Number

NNM350-8I

Matériau

Aluminum Alloy, 6061-T6

UPC

192663070374

Dimensions

Dimensions

10.57 po x 1 po x 1.25 po

Hauteur

1.25 in

Largeur

1 in

Longueur

10.57 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

8

Plage de conducteurs

350 Kcmil - #12 AWG